Meniu Caută

Montaj la capăt 35.0 mm M6 Oțel

Numărul piesei Essentra:

10306376

Numărul piesei producătorului:

552034

19 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 64,8405 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 296,81 RON

20 x 64,8405 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru pas 1.0 mm
Lungime de la orificiu de montare la capăt 35.0 mm
Tip Bulă
Material complet Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne