20213572
20213572
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 12,3784 RON |
50 - 99 | 9,8828 RON |
100 - 199 | 9,2838 RON |
200 - 499 | 8,685 RON |
500 + | 8,036 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 13.0 |
l1 ±0.3 | 30.0 |
d2 | M8 |
d3 ±0.5 | 13.0 |
d4 ±0.5 | 19.3 |
d5 ±0.5 | 13.0 |
Greutate g | 53.1 |
h1 ±0.3 | 16.5 |
h2 ±0.3 | 13.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 14.0 |
A/F1 | 11.0 |
Forța de extracție min. kg | 6.0 |
Sarcina statica max. kg | 200.0 |
Din. sarcina C max. kg | 80.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 6.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.