20213602
20213602
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 95,9828 RON |
50 - 99 | 86,3995 RON |
100 - 199 | 76,7663 RON |
200 + | 71,975 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 ±0.5 | 22.0 |
d4 ±0.5 | 30.0 |
d5 ±0.5 | 22.0 |
Greutate g | 220.9 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
h2 ±0.3 | 20.0 |
h3 | 0.50 |
l2 min | 21.5 |
A/F1 | 17.0 |
Forța de extracție min. kg | 10.0 |
Sarcina statica max. kg | 800.0 |
Din. sarcina C max. kg | 320.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 10.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.