Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 8.0 M5 Oțel

Această articulație filetată pe stânga cu bilă și soclu, cu placă la carcasă permite mișcarea uniformă și flexibilă în multe direcții. Adăugarea de plăci la carcasă crește stabilitatea și previne rotația, rezultând o plasare și o aliniere exactă. Furnizată fără piuliță hexagonală, poate susține greutăți imense.
Numărul piesei Essentra:

20213633

Numărul piesei producătorului:

20213633

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 10,881 RON
50 - 99 8,6849 RON
100 - 199 8,1857 RON
200 - 499 7,637 RON
500 - 999 7,088 RON
1000 + 6,539 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

10,88 RON

1 x 10,881 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Greutate g 15.2
h1 ±0.3 10.0
h2 ±0.3 9.0
h3 0.65
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Forța de extracție min. kg 3.0
Sarcina statica max. kg 50.0
Din. sarcina C max. kg 20.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 3.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne