Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 13.0 M8 Oțel

Această articulație filetată pe stânga cu bilă și soclu, cu placă la carcasă permite mișcarea uniformă și flexibilă în multe direcții. Adăugarea de plăci la carcasă crește stabilitatea și previne rotația, rezultând o plasare și o aliniere exactă. Furnizată fără piuliță hexagonală, poate susține greutăți imense.
Numărul piesei Essentra:

20213657

Numărul piesei producătorului:

20213657

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,3285 RON
50 - 99 9,8828 RON
100 - 199 9,2339 RON
200 - 499 8,635 RON
500 - 999 8,036 RON
1000 + 7,387 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,33 RON

1 x 12,3285 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Left Hand
d1 13.0
l1 ±0.3 30.0
d2 M8
d3 ±0.5 13.0
d4 ±0.5 19.3
d5 ±0.5 13.0
Greutate g 53.1
h1 ±0.3 16.5
h2 ±0.3 13.0
h3 1.15
l2 min 14.0
A/F1 11.0
Forța de extracție min. kg 6.0
Sarcina statica max. kg 200.0
Din. sarcina C max. kg 80.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 6.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne