20213664
20213664
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 24,9066 RON |
50 - 99 | 19,9153 RON |
100 - 199 | 18,6675 RON |
200 - 499 | 17,42 RON |
500 - 999 | 16,172 RON |
1000 + | 14,924 RON |
Mână filet | Left Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M10 |
d3 ±0.5 | 16.0 |
d4 ±0.5 | 24.0 |
d5 ±0.5 | 16.0 |
Greutate g | 103.8 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 15.5 |
A/F1 | 13.0 |
Forța de extracție min. kg | 8.0 |
Sarcina statica max. kg | 400.0 |
Din. sarcina C max. kg | 160.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 8.0 |
Material | Oțel |