Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 16.0 M12 Oțel

Această articulație filetată pe stânga cu bilă și soclu, cu placă la carcasă permite mișcarea uniformă și flexibilă în multe direcții. Adăugarea de plăci la carcasă crește stabilitatea și previne rotația, rezultând o plasare și o aliniere exactă. Furnizată fără piuliță hexagonală, poate susține greutăți imense.
Numărul piesei Essentra:

20213671

Numărul piesei producătorului:

20213671

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 24,9066 RON
50 - 99 19,9153 RON
100 - 199 18,6675 RON
200 - 499 17,42 RON
500 - 999 16,172 RON
1000 + 14,924 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,91 RON

1 x 24,9066 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 ±0.5 16.0
d4 ±0.5 24.0
d5 ±0.5 16.0
Greutate g 103.8
h1 ±0.3 20.0
h2 ±0.3 16.0
h3 1.15
l2 min 15.5
A/F1 13.0
Forța de extracție min. kg 8.0
Sarcina statica max. kg 400.0
Din. sarcina C max. kg 160.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 8.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne