20213718
20213718
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 32,0442 RON |
50 - 99 | 25,6553 RON |
100 - 199 | 24,0581 RON |
200 - 499 | 22,411 RON |
500 + | 20,814 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 ±0.5 | 8.0 |
d4 ±0.5 | 12.8 |
d5 ±0.5 | 8.0 |
Greutate g | 10.0 |
h1 ±0.3 | 9.0 |
h2 ±0.3 | 0.65 |
h3 | 15.2 |
l2 min | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
Forța de extracție min. kg | 3.0 |
Sarcina statica max. kg | 50.0 |
Din. sarcina C max. kg | 20.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 3.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.