20213749
20213749
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 52,259 RON |
50 - 99 | 41,8271 RON |
100 - 199 | 39,1817 RON |
200 - 499 | 36,586 RON |
500 + | 33,991 RON |
Mână filet | Mana dreapta |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M10 |
d3 ±0.5 | 16.0 |
d4 ±0.5 | 24.0 |
d5 ±0.5 | 16.0 |
Greutate g | 20.0 |
h1 ±0.3 | 16.0 |
h2 ±0.3 | 1.15 |
h3 | 103.8 |
l2 min | 15.5 |
A/F1 | 13.0 |
Forța de extracție min. kg | 8.0 |
Sarcina statica max. kg | 400.0 |
Din. sarcina C max. kg | 160.0 |
Forța necesară pentru mișcare max. kg | 8.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.