Meniu Caută

Articulație sferică hexagonală Mâna stângă 8.0 M5 Oţel inoxidabil 303

Această articulație filetată pe stânga cu bilă și soclu, cu placă la carcasă permite mișcarea uniformă și flexibilă în multe direcții. Adăugarea de plăci la carcasă crește stabilitatea și previne rotația, rezultând o plasare și o aliniere exactă. Nu este prevăzută cu piuliță hexagonală și este fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20213794

Numărul piesei producătorului:

20213794

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 79,1122 RON
50 - 99 71,2259 RON
100 - 199 63,2897 RON
200 - 499 59,347 RON
500 + 55,403 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

79,11 RON

1 x 79,1122 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mână filet Mâna stângă
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 ±0.5 8.0
d4 ±0.5 12.8
d5 ±0.5 8.0
Greutate g 10.0
h1 ±0.3 9.0
h2 ±0.3 0.65
h3 15.2
l2 min 10.2
A/F1 7.0
Forța de extracție min. kg 3.0
Sarcina statica max. kg 50.0
Din. sarcina C max. kg 20.0
Forța necesară pentru mișcare max. kg 3.0
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne