Meniu Caută

Articulații cu bilă și soclu - cu carcase plate

În producție

Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.

Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.

Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.

  • Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii.
  • Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
  • Folosite în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Material: Oţel inoxidabil 303, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Mână filet d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Cumpără
8,036 RON - 12,3784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Mana dreapta
13.0
30.0
Oțel
13.0
19.3
6,539 RON - 10,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Mâna stângă
8.0
22.0
Oțel
8.0
12.8
7,487 RON - 12,4783 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Mâna stângă
10.0
25.0
Oțel
10.0
14.8
14,924 RON - 24,9066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Mâna stângă
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
20,814 RON - 32,0442 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Mana dreapta
8.0
22.0
Oţel inoxidabil 303
8.0
12.8
33,991 RON - 52,259 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Mana dreapta
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
24.0
6,988 RON - 10,7313 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Mana dreapta
8.0
22.0
Oțel
8.0
12.8
7,387 RON - 11,3303 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Mana dreapta
10.0
25.0
Oțel
10.0
14.8
71,975 RON - 95,9828 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Mana dreapta
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
7,387 RON - 12,3285 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Mâna stângă
13.0
30.0
Oțel
13.0
19.3
23,858 RON - 36,736 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Mana dreapta
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
19.3
259,149 RON - 345,4981 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
Mana dreapta
22.0
45.0
Oţel inoxidabil 303
22.0
30.0
61,693 RON - 88,0965 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Mâna stângă
13.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
13.0
19.3
14,026 RON - 21,6124 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Mana dreapta
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
13,227 RON - 20,3146 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Mana dreapta
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
58,897 RON - 78,5132 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
Mana dreapta
19.0
45.0
Oțel
22.0
30.0
14,924 RON - 24,9066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Mâna stângă
16.0
35.0
Oțel
16.0
24.0
22,411 RON - 34,44 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Mana dreapta
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
14.8
45,371 RON - 69,7784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Mana dreapta
16.0
35.0
Oţel inoxidabil 303
16.0
24.0
69,529 RON - 99,327 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Mâna stângă
10.0
25.0
Oţel inoxidabil 303
10.0
14.8
  • din 2