20213879
20213879
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 702,8755 RON |
10 - 14 | 632,5979 RON |
15 - 24 | 597,4591 RON |
25 + | 562,3204 RON |
d1 tol. H7 | 12.0 |
---|---|
d2 | 25.0 |
d3 | 26.0 |
l1 min | 160.0 |
l1 max | 190.0 |
l2 | 56.0 |
l3 pas | 30.0 |
w1 | 13.0 |
w1 tol. JS9 | 4.0 |
w2 | 13.8 |
Shaft | 13x16x6 |
Greutate g | 500.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.