20214005
20214005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 192,0233 RON |
10 - 14 | 1 072,831 RON |
15 - 24 | 1 013,2348 RON |
25 + | 953,6386 RON |
d1 tol. H7 | 25.0 |
---|---|
d2 | 50.0 |
d3 | 52.0 |
l1 min | 350.0 |
l1 max | 450.0 |
l2 | 108.0 |
l3 pas | 100.0 |
w1 | 26.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Shaft | 26x32x6 |
Greutate g | 3920.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.