Meniu Caută

Îmbinare telescopică universală 14.0 280.0 420.0 Oțel

Această articulație universală telescopică include două articulații universale, unite printr-un arbore canelat glisant, care are capacitatea de a se extinde și retrage. Are un unghi maxim de îndoire de 45° per articulație și o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm. Ideală pentru sarcini grele, cu performanțe fiabile.
Numărul piesei Essentra:

20214494

Numărul piesei producătorului:

20214494

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 757,2308 RON
10 - 14 681,5127 RON
15 - 24 643,6287 RON
25 + 605,7946 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

757,23 RON

1 x 757,2308 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. H7 14.0
d2 28.0
d3 29.0
l1 min 280.0
l1 max 420.0
l2 60.0
l3 pas 140.0
w1 14.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 16.3
Shaft 13x16x6
Greutate g 960.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne