20214784
20214784
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 384,4381 RON |
10 - 14 | 1 245,9793 RON |
15 - 24 | 1 176,7499 RON |
25 + | 1 107,5704 RON |
d1 tol. H7 | 30.0 |
---|---|
d2 | 58.0 |
d3 | 58.0 |
l1 min | 540.0 |
l1 max | 795.0 |
l2 | 122.0 |
l3 pas | 255.0 |
w1 | 29.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Shaft | 32x38x8 |
Greutate g | 7690.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.