Meniu Caută

Îmbinare universală dublă 6.0 56.0 17.0 Oţel inoxidabil 304

Această articulație universală dublă este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transmisă prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel inoxidabil și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Rezistentă, poate suporta sarcini grele și poate rezista extrem de bine la uzură și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20215224

Numărul piesei producătorului:

20215224

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 403,3972 RON
5 - 9 363,0675 RON
10 - 19 342,9026 RON
20 + 302,573 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

403,40 RON

1 x 403,3972 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 6.0
d2 16.0
l1 56.0
l2 17.0
l3 22.0
w1 8.0
Greutate g 80.0
Material Oţel inoxidabil 304

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne