Meniu Caută

Îmbinare universală dublă 12.0 86.0 28.0 Oţel inoxidabil 304

Această articulație universală dublă este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transmisă prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel inoxidabil și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Rezistentă, poate suporta sarcini grele și poate rezista extrem de bine la uzură și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20215255

Numărul piesei producătorului:

20215255

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 426,1077 RON
5 - 9 383,4819 RON
10 - 19 362,169 RON
20 + 319,593 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

426,11 RON

1 x 426,1077 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Alezaj rotund
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 86.0
l2 28.0
l3 30.0
w1 13.0
Greutate g 250.0
Material Oţel inoxidabil 304

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne