20215378
20215378
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 504,7207 RON |
5 - 9 | 454,2586 RON |
10 - 19 | 429,0026 RON |
20 + | 378,541 RON |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 10.0 |
d2 | 22.0 |
l1 | 74.0 |
l2 | 24.0 |
l3 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
w1 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Greutate g | 150.0 |
Material | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.