20216573
20216573
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 607,7412 RON |
5 - 9 | 546,9471 RON |
10 - 19 | 516,60 RON |
20 + | 455,806 RON |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 16.0 |
d2 | 32.0 |
l1 | 104.0 |
l2 | 34.0 |
l3 | 36.0 |
w1 | 16.0 |
w1 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Greutate g | 450.0 |
Material | Oţel inoxidabil 304 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.