Meniu Caută

Articulații universale simple

În producție

Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.

Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.

Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.

  • Folosite în mașini industriale și sisteme de transport.
  • Viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm.
  • Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere.
  • Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel Cod Serie: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Cumpără
130,073 RON - 173,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
68.0
Oțel
With keyway
34.0
16.0
32.0
306,766 RON - 408,9875 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
130.0
Oțel
With keyway
65.0
33.0
58.0
158,374 RON - 211,1821 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
34.0
Oţel inoxidabil 304
Round Bore
17.0
8.0
16.0
177,241 RON - 236,2884 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
56.0
Oţel inoxidabil 304
Round Bore
28.0
13.0
25.0
535,966 RON - 714,605 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
122.0
Oţel inoxidabil 304
Round Bore
61.0
29.0
58.0
158,823 RON - 211,781 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
60.0
Oțel
Round Bore
30.0
14.0
28.0
352,137 RON - 469,4821 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
122.0
Oțel
Round Bore
61.0
29.0
58.0
1 238,592 RON - 1 651,423 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
190.0
Oțel
Round Bore
95.0
46.0
95.0
715,254 RON - 953,6885 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
140.0
Oțel
With keyway
70.0
35.0
70.0
79,212 RON - 105,616 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
52.0
Oțel
Round Bore
26.0
15.0
16.0
122,287 RON - 163,016 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
62.0
Oțel
With keyway
31.0
18.0
22.0
152,634 RON - 203,4955 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
86.0
Oțel
With keyway
43.0
24.0
32.0
176,143 RON - 234,8409 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
68.0
Oțel
Round Bore
34.0
16.0
32.0
191,267 RON - 255,0057 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
48.0
Oțel
With keyway
24.0
12.0
22.0
250,613 RON - 334,1179 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
82.0
Oțel
With keyway
41.0
18.0
42.0
88,546 RON - 118,0444 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
56.0
Oțel
Round Bore
28.0
13.0
25.0
124,633 RON - 166,1605 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
82.0
Oțel
Round Bore
41.0
18.0
42.0
241,18 RON - 321,5897 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
122.0
Oțel
Round Bore
61.0
29.0
58.0
112,803 RON - 150,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
48.0
Oțel
With keyway
24.0
12.0
22.0
263,042 RON - 350,739 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
130.0
Oțel
Round Bore
65.0
33.0
58.0
  • din 5