Meniu Caută

Îmbinare universală individuală 25.0 75.0 Oţel inoxidabil 304

Această articulație universală simplă cu capete pline nealezate este utilizată în sistemele mecanice în care mișcarea de rotație trebuie transmisă prin arbori nealiniați. Este fabricată din oțel inoxidabil și poate fi îndoită până la 45 de grade per articulație. Rezistentă, poate suporta sarcini grele și poate rezista extrem de bine la uzură și coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20216467

Numărul piesei producătorului:

20216467

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 215,4746 RON
5 - 9 193,9122 RON
10 - 19 183,131 RON
20 + 161,618 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

215,47 RON

1 x 215,4746 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Bore dia Unbored
d tol. h4 25.0
l1 75.0
l2 37.0
l3 25.0
Greutate g 150.0
Material Oţel inoxidabil 304
Tip rulment Rulment simplu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne