Meniu Caută

Balama cu arc 57.0 mm 51.0 mm Aliaj de zinc Negru

Numărul piesei Essentra:

10129081

Numărul piesei producătorului:

219912E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 157,2879 RON
50 + 112,3485 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

157,29 RON

1 x 157,2879 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Cod Vamal 3926909790
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune

Produsul 219912E înlocuiește:

Balama cu arc 57.0 mm 50.8 mm Aliaj de zinc Negru
Numărul piesei Essentra: 10104088
Numărul piesei producătorului: 498293

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne