Meniu Caută

Balama pian Negăurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10206775

Numărul piesei producătorului:

1330673

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 75,41 RON
2 + 24,1009 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

75,41 RON

1 x 75,41 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 0.8 mm
Lungime totală 1020.0 mm
Lățime totală 25.0 mm
Tip articulație Negăurit
Adâncime orificiu de montare Negăurit
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne