Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
73,7941 RON - 73,7941 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
98,2779 RON - 98,2779 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
32.0 mm
105,9093 RON - 105,9093 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
38.0 mm
140,1236 RON - 140,1236 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
32.0 mm
101,2999 RON - 101,2999 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
38.0 mm
60,3541 RON - 60,3541 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
51.0 mm
122,3117 RON - 122,3117 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
64.0 mm
32,2394 RON - 32,2394 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
25.0 mm
35,8852 RON - 35,8852 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
37,3036 RON - 37,3036 RON 1 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
36,8072 RON - 36,8072 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
42,9772 RON - 42,9772 RON 1 În stoc
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
38.0 mm
34,9156 RON - 34,9156 RON 20 În stoc
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
50.8 mm
247,7298 RON - 247,7298 RON 6 În stoc
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
51.0 mm
259,3252 RON - 259,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
64.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
51.0 mm
87,5229 RON - 87,5229 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
64.0 mm
31,5678 RON - 31,5678 RON 2 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
25.0 mm
35,8852 RON - 35,8852 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
32.0 mm
37,3036 RON - 37,3036 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
38.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Interval de preț
37,3036 RON - 37,3036 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Găurit 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Interval de preț
42,9772 RON - 42,9772 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama pian Găurit 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Interval de preț
34,9156 RON - 34,9156 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.6 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Adâncime orificiu de montare
    Înecate
Balama pian Găurit 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Interval de preț
247,7298 RON - 247,7298 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    51.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Interval de preț
31,5678 RON - 31,5678 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit