Meniu Caută

Balama pian Găurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10206874

Numărul piesei producătorului:

1330683

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 1 121,6336 RON
2 + 35,9526 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

121,63 RON

1 x 121,6336 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 1.2 mm
Lungime totală 1020.0 mm
Lățime totală 50.0 mm
Tip articulație Găurit
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne