Meniu Caută

Balama pian Negăurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10207000

Numărul piesei producătorului:

1330696

28 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 217,7632 RON
20 - 39 174,2106 RON
40 + 148,079 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă orice cantitate

Preț total:

435,53 RON

2 x 217,7632 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 1.2 mm
Lungime totală 1020.0 mm
Lățime totală 40.0 mm
Tip articulație Negăurit
Adâncime orificiu de montare Undrilled
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne