Meniu Caută

Balama pian Negăurit 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10207826

Numărul piesei producătorului:

1334605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 1 402,0661 RON
25 + 628,4706 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 402,07 RON

1 x 1 402,0661 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 1.3 mm
Lungime totală 915.0 mm
Lățime totală 44.5 mm
Tip articulație Negăurit
Adâncime orificiu de montare Undrilled
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne