Meniu Caută

Balama pian Negăurit 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10207833

Numărul piesei producătorului:

1334606

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 1 662,1811 RON
25 + 756,6501 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

1 662,18 RON

1 x 1 662,1811 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 1.3 mm
Lungime totală 1830.0 mm
Lățime totală 44.5 mm
Tip articulație Negăurit
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne