Meniu Caută

Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10389843

Numărul piesei producătorului:

493524

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 31,5678 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

63,14 RON

2 x 31,5678 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 0.9 mm
Lungime totală 1020.0 mm
Grosime totală 0.9 mm
Lățime totală 25.0 mm
Tip articulație Găurit
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne