Meniu Caută

Balama pian Găurit 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10414910

Numărul piesei producătorului:

493542

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 + 101,2999 RON
Ambalaj standard: 2

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

202,60 RON

2 x 101,2999 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 1.2 mm
Lungime totală 1016.0 mm
Lățime totală 38.0 mm
Tip articulație Drilled Hinge
Adâncime orificiu de montare Înecate
Cod Vamal 9403999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne