10464342
389
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 32.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 1.26 in |
Diametru știft | 3.5 mm |
Diametru știft | 0.138 in |
Lungime ştift | 5.5 mm |
Lungime ştift | 0.217 in |
Material corp | Nailon |
Tip articulație | Spring Loaded Pin Hinge |
Include | Bottom Pin 32003192 Sold Separately |
Material complet | Poliamidă 6 ranforsată cu 30% fibră de sticlă |
Metodă de montare | Instalare cu clemă |
Orientare la montare | Universale |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Spring Action Removable |
Caracteristici speciale | Cu arc, ascuns |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.