10352496
1501184
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 52,7857 RON |
50 + | 24,5472 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 16.0 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.63 in |
Lungime totală balama | 40.0 mm |
Lungime totală balama | 1.575 in |
Lungime totală | 80 mm |
Lungime totală | 3.15 in |
Lățime totală | 15.0 mm |
Lățime totală | 0.591 in |
Culoare | Argintiu |
Metodă de montare | Înfiletați și sudați |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Știft detașabil |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina