Meniu Caută

Balamale mascate fixate cu șuruburi

În stoc

Sortiment skrutkovacích skrytých závesov je vhodný pre náročné aplikácie. Montujú sa pomocou skrutiek a majú odnímateľný čap, ktorý umožňuje zdvihnutie dverí z rámu pre ľahký prístup. K dispozícii sú rôzne materiály a uhly rotácie, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám.

Cod Serie: SR5468

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orientare la montare Material încuietoare Lungime totală balama Lățime totală Cumpără
29,2314 RON - 67,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
254,2971 RON - 536,7729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
55.0 mm
80.5 mm
218,0772 RON - 480,9486 RON 16 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
47.5 mm
58.6 mm
27,9262 RON - 58,8302 RON 10 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
30,2557 RON - 63,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
41.0 mm
21.0 mm
145,3848 RON - 320,6324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe partea stângă
Oțel
47.5 mm
30.3 mm
28,7542 RON - 60,6911 RON 25 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel
100.0 mm
50.5 mm
145,3848 RON - 320,6324 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâna opusă
Oțel
47.5 mm
30.2 mm
283,2337 RON - 551,6594 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
40.0 mm
57,5224 RON - 114,6547 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
52.0 mm
21,7426 RON - 30,4397 RON 40 În stoc
65.0 mm
39.0 mm
25,1609 RON - 54,1053 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
40.0 mm
15.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
44.0 mm
29.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Solicitați termenul de livrare aici
40,7105 RON - 85,8836 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
41.0 mm
21.0 mm
136,8665 RON - 271,5355 RON 131 În stoc
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
104.5 mm
44.0 mm
67,9211 RON - 95,0896 RON 49 În stoc
35.6 mm
22,804 RON - 61,5499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel
67.8 mm
23.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Pe dreapta și stânga
Oțel inoxidabil
36.0 mm
22.5 mm
  • din 3
Oțel Balama mascată 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Interval de preț
480,9486 RON - 218,0772 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    47.5 mm
  • Lungime totală
    126.5 mm
  • Lățime totală
    58.6 mm
Balama mascată 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Oțel

10281185

Interval de preț
58,8302 RON - 27,9262 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    41.0 mm
  • Lungime totală
    82.0 mm
  • Lățime totală
    21.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Oțel

10281161

Interval de preț
60,6911 RON - 28,7542 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Distanța de decalare
    14.0 mm
  • Lungime totală balama
    100.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    50.5 mm
Balama mascată 120 ° 65.0 mm 39.0 mm

20074630

Interval de preț
30,4397 RON - 21,7426 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lățime totală
    39.0 mm
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama mascată 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Oțel inoxidabil

10299975

Interval de preț
271,5355 RON - 136,8665 RON

Niveluri de stoc
131 În stoc
Caracteristici
  • Distanța de decalare
    6.0 mm
  • Lungime totală balama
    104.5 mm
  • Lungime totală
    106.0 mm
  • Lățime totală
    44.0 mm
  • Culoare
    Natural
Balama mascată 35.6 mm

10102190

Interval de preț
95,0896 RON - 67,9211 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    20.2 mm
  • Lungime totală
    118.9 mm
  • Lățime totală
    35.6 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790