10102190
394E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 140,0672 RON |
50 + | 66,2645 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 20.2 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.795 in |
Distanța de decalare | 83.2 mm |
Distanța de decalare | 3.276 in |
Lungime totală balama | 118.9 mm |
Lungime totală balama | 4.681 in |
Lungime totală | 118.9 mm |
Lungime totală | 4.681 in |
Lățime totală | 35.6 mm |
Lățime totală | 1.402 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Fără finisaj |
Metodă de montare | Prin înşurubare |
Orientare la montare | Universale |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material încuietoare | ABS |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina