20125974
395632E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 89,3748 RON |
100 + | 14,1639 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 2.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.079 in |
Distanța de decalare | 24.0 mm |
Distanța de decalare | 0.945 in |
Lungime totală balama | 65.0 mm |
Lungime totală balama | 2.559 in |
Lățime totală | 32.5 mm |
Lățime totală | 1.28 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Zinc Plated |
Metodă de montare | Șurub |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina