Meniu Caută

Balama mascată 120 ° 65.0 mm 39.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20125981

Numărul piesei producătorului:

395633E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 25,6323 RON
100 - 499 18,3088 RON
500 + 16,4779 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

25,63 RON

1 x 25,6323 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 2.0 mm
Distanța de decalare 20.0 mm
Lungime totală balama 65.0 mm
Lățime totală 39.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Metodă de montare Șurub M3/#6
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 7326909890
Material încuietoare Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne