Meniu Caută

Balama mascată 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Oțel

Balamale ascunse cu orientare de montare pe dreapta sau pe stânga și metodă de montare cu șurub.
Numărul piesei Essentra:

10281154

Numărul piesei producătorului:

497571

3 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 523,6809 RON
20 + 248,0947 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

523,68 RON

1 x 523,6809 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 3.0 mm
Lungime totală balama 55.0 mm
Lungime totală 102.0 mm
Lățime totală 80.5 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Metodă de montare Șurub M3/#6
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel
Posibilitate de detașare Fix
Cod Vamal 8302100090
Material încuietoare Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne