10281192
497575
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 62,2831 RON |
25 + | 29,5177 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanța de decalare | 15.0 mm |
---|---|
Distanța de decalare | 0.591 in |
Lungime totală balama | 41.0 mm |
Lungime totală balama | 1.614 in |
Lungime totală | 82.0 mm |
Lungime totală | 3.228 in |
Lățime totală | 21.0 mm |
Lățime totală | 0.827 in |
Culoare | Natural |
Finalizare | Zinc Plated |
Metodă de montare | Șurub |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Removable |
Cod Vamal | 8302100090 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina