Meniu Caută

Balama mascată 90 ° 45.0 mm 28.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20080020

Numărul piesei producătorului:

99540410E

250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 66,3602 RON
50 - 149 47,4001 RON
150 + 35,2909 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

66,36 RON

1 x 66,3602 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală balama 45.0 mm
Lungime totală 107.0 mm
Lățime totală 28.0 mm
Culoare Gri
Metodă de montare Șurub M3/#6
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 7326909890
Material încuietoare Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne