20080013
9956320
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 76,9461 RON |
50 + | 36,8698 RON |
Grosimea balamalei | 2.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.098 in |
Distanța de decalare | 24.5 mm |
Distanța de decalare | 0.965 in |
Lungime totală balama | 107.0 mm |
Lungime totală balama | 4.213 in |
Lungime totală | 107.0 mm |
Lungime totală | 4.213 in |
Lățime totală | 28.0 mm |
Lățime totală | 1.102 in |
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Şuruburi/Sudură |
Orientare la montare | Universale |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Detașabile |
Cod Vamal | 7907000090 |
Material încuietoare | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.