Meniu Caută

Balamale pentru colț - Știft detașabil

În stoc

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Finalizare Grosime totală Lățime totală Cumpără
14,1736 RON - 25,5209 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
Negru
Vopsit electrostatic
2.0 mm
30.0 mm
10,6881 RON - 16,6259 RON 6 În stoc
28.6 mm
Negru
Placat cu crom
2.0 mm
30.0 mm
9,2175 RON - 12,9045 RON 1 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
18.0 mm
28.0 mm
9,2174 RON - 12,9044 RON 100 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
22.0 mm
20.0 mm
7,3379 RON - 10,2731 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
18.0 mm
28.0 mm
10,5098 RON - 16,3486 RON 1 În stoc
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
22.0 mm
20.0 mm
12,4216 RON - 19,3224 RON 15 În stoc
37.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
27.5 mm
31.0 mm
10,1082 RON - 15,7238 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
Natural
Placat cu crom
22.0 mm
20.0 mm
4,7087 RON - 7,3246 RON 870 În stoc
59.0 mm
Negru
Fără finisaj
15.0 mm
21.5 mm
23,3954 RON - 36,3928 RON 200 În stoc
30.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
18.0 mm
28.0 mm
14,9715 RON - 23,2891 RON 17 În stoc
53.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
22.0 mm
20.0 mm
9,2175 RON - 12,9045 RON 50 În stoc
53.0 mm
Natural
Placat cu crom
20.0 mm
22.0 mm
16,5738 RON - 25,7814 RON 80 În stoc
53.0 mm
Negru
Vopsit electrostatic
27.5 mm
37.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Oțel Balama de colț 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Interval de preț
16,6259 RON - 10,6881 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    28.6 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124342

Interval de preț
12,9045 RON - 9,2175 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121594

Interval de preț
12,9044 RON - 9,2174 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121563

Interval de preț
16,3486 RON - 10,5098 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț 37.0 mm 31.0 mm Zinc

20121600

Interval de preț
19,3224 RON - 12,4216 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    37.0 mm
  • Grosime totală
    27.5 mm
  • Lățime totală
    31.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Interval de preț
7,3246 RON - 4,7087 RON

Niveluri de stoc
870 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    59.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    21.5 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    59.0 mm
Balama de colț 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124359

Interval de preț
36,3928 RON - 23,3954 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    18.0 mm
  • Lățime totală
    28.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M6 53.0 mm 20.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20060701

Interval de preț
23,2891 RON - 14,9715 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Grosime totală
    22.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama de colț M6 53.0 mm 22.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20068998

Interval de preț
12,9045 RON - 9,2175 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    22.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm
Balama de colț M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Oțel

20069018

Interval de preț
25,7814 RON - 16,5738 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    53.0 mm
  • Grosime totală
    27.5 mm
  • Lățime totală
    37.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Lungime ştift
    53.0 mm