Meniu Caută

Balama de colț 30.0 mm 20.0 mm Zinc

Numărul piesei Essentra:

20121556

Numărul piesei producătorului:

09711215E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 12,5898 RON
50 + 8,9927 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

62,95 RON

5 x 12,5898 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 30.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu crom
Material complet Zinc turnat sub presiune
Metodă de montare Weld
Orientare la montare Pe dreapta și stânga
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne