20065010
20012250E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 99,2898 RON |
25 + | 16,1927 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime totală | 40.0 mm |
---|---|
Lungime totală | 1.575 in |
Grosime totală | 2.5 mm |
Grosime totală | 0.098 in |
Lățime totală | 42.0 mm |
Lățime totală | 1.654 in |
Diametru știft | 25.0 mm |
Diametru știft | 0.984 in |
Lungime ştift | 40.0 mm |
Lungime ştift | 1.575 in |
Dimensiune filet prezon | M6 |
Material știft | Oțel |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Culoare | Negru |
Tip articulație | Balama de colț |
Metodă de montare | Șurub, Bolț |
Orientare la montare | Universale |
Număr de orificii de montare | 4 |
Posibilitate de detașare | Fix |
Specificații | DIN-EN 1774 |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.