Meniu Caută

Balama cu aripă 76.0 mm 50.0 mm 8.0 mm Argintiu

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20061111

Numărul piesei producătorului:

0991110E

197 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,4086 RON
50 + 12,4347 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

17,41 RON

1 x 17,4086 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Placat cu crom
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune; Oţel inoxidabil
Adâncime orificiu de montare Înecate
Metodă de montare Șurub
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne