Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Cod Serie: SR5506 ,SR5562
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii de montare | Finalizare | Material | Formă balama | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,1854 RON - 26,1854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 42,7564 RON - 118,1885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 44,6258 RON - 88,7464 RON | 6 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 45,9449 RON - 91,323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 94,2406 RON - 146,5964 RON | 21 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 26,4527 RON - 31,252 RON | 810 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 38,816 RON - 45,8747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 12,9786 RON - 14,6259 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon
|
Dreptunghiular
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 17,8504 RON - 64,2697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.138 in
3.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,3619 RON - 7,3798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 15,8577 RON - 85,8836 RON | 34 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 79,6669 RON - 161,0319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 32,753 RON - 64,8724 RON | 12 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,9772 RON - 8,0936 RON | 42 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Nailon cu fibră de sticlă
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 16,9101 RON - 107,2114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 71,5456 RON - 115,9547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26,4527 RON - 31,252 RON | 2 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 61,143 RON - 72,2433 RON | 2 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 38,816 RON - 45,8747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 61,143 RON - 72,2433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mată
|
Plastic
|
Dreptunghiular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina