Meniu Caută

Balama cu basculare liberă 76.0 mm 50.0 mm Oțel inoxidabil

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20061036

Numărul piesei producătorului:

0991210E

51 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 17,4088 RON
50 + 12,4348 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

17,41 RON

1 x 17,4088 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Zamak ZnAl4Cu1; Oțel inoxidabil
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne