Meniu Caută

Balama cu aripă 63.0 mm 50.0 mm Aliaj de zinc

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20061012

Numărul piesei producătorului:

099127E

242 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,1587 RON
50 + 11,5419 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

16,16 RON

1 x 16,1587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 50.0 mm
Culoare Negru
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Aliaj de zinc turnat sub presiune
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne