Meniu Caută

Balama cu aripă 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm Argintiu

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

10203668

Numărul piesei producătorului:

1285096

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 39 78,203 RON
40 + 34,8984 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă orice cantitate

Preț total:

78,20 RON

1 x 78,203 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 3.0 mm
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 90.0 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Lustruit
Formă balama Pătrat
Material complet Oţel inoxidabil 304
Număr de orificii de montare 4
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne