Meniu Caută

Balama cu aripă 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm Argintiu

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

10203675

Numărul piesei producătorului:

1285097

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 39 23,042 RON
40 + 10,2956 RON
Ambalaj standard: 40

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

92,17 RON

4 x 23,042 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Argintiu
Finalizare Lustruit
Formă balama Pătrat
Material complet Oţel inoxidabil 304
Adâncime orificiu de montare Înecate
Număr de orificii de montare 6
Material știft Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8302100090

Produsul 1285097 înlocuiește:

Numărul piesei Essentra: 10550243
Numărul piesei producătorului: 491948

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne