Meniu Caută

Balama cu aripă 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm Argintiu

General purpose hinges suitable for a wide variety of applications.
Numărul piesei Essentra:

10203989

Numărul piesei producătorului:

1287384

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 67,7294 RON
10 + 30,3256 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă orice cantitate

Preț total:

67,73 RON

1 x 67,7294 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 1.5 mm
Lungime totală 165.0 mm
Lățime totală 40.0 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Lustruit
Formă balama Dreptunghiular
Material complet Oţel inoxidabil 304
Formă orificiu de montare Prin orificiu
Număr de orificii de montare 8
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne